Termékek közzététele
Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Specifikáció
    • With embellisher ring

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító118350_Biar_undermount-basin
    • TermékcsaládBiar
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)396
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)9.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika