Termékek közzététele
Look cistern with dual flush mechanism
Look cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Look cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close coupled toilet Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply on the bottom
    Specifikáció
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual flush mechanism included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító134111004LM_Look_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • TermékcsaládLook
    • TermékcsoportToilet Cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika