Termékek közzététele
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specifikáció
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • TermékcsaládSanibold
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)398
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika