Termékek közzététele
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító357474xx0
  • TermékcsaládBidets
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-06
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)345
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815