Termékek közzététele
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikáció
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • TermékcsaládUrb.y Plus
    • TermékcsoportToilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)395
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)35.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika