Termékek közzététele
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
    Sanindusa

    48 Cetus toilet seat with slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops.

    Specifikáció
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító21034_Cetus_48-toilet-seat-with-slowclose-system
    • TermékcsaládCetus
    • Termékcsoporttoilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)429
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)1.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 11 11
    • OmniClass névToilet Partitions
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika