Termékek közzététele
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Specifikáció
    • 2341111-fixing kit for toilet seat _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2343100_Look_toilet-seat-and-cover
    • TermékcsaládLook
    • TermékcsoportToilet Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)39
    • Szélesség (mm)347
    • Mélység (mm)442
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolyurea
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
    Dél-Korea
    Algéria
    Ausztria
    Ausztrália
    Bahama-szigetek
    Kolumbia