Termékek közzététele
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Specifikáció
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • TermékcsaládLook
    • TermékcsoportToilet Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)2.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 11 11
    • OmniClass névToilet Partitions
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika