Termékek közzététele
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Specifikáció
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • TermékcsaládEasy
  • TermékcsoportToilet Cisterns_plates
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)255
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets 
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika