Termékek közzététele
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Concealed flushing cistern for a floor mounted toilet bowl Installation height depends on the selected toilet bowl Flushing cistern depth 120 mm For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent HDV-filling valve Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply at the top middle-right side
Specifikáció
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • TermékcsaládSwitch
  • TermékcsoportToilet Cisterns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)806
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika