Termékek közzététele
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6/5 csillag3.6(9 vélemény)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Specifikáció
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • TermékcsaládBelfast
  • TermékcsoportSinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)252
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)455
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011315
  • ETIM-névKitchen sink
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika