Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
INEO FronTop 820
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Sanit
Követés
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9074500T000
Termékcsalád
Installation systems
Termékcsoport
INEO
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-09-27
Verziószám
1
Magasság (mm)
820
Szélesség (mm)
525
Mélység (mm)
155
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Polipropilén
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
99
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EC010145
ETIM-név
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass szám
23-31 19 19 19
OmniClass név
Water Closet Tanks
Hasonló termékek
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Letöltés
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Letöltés
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Letöltés
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Letöltés