Termékek közzététele
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

GLAM floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) A sanitary ware collection with a markedly stylish and dynamic design, evident in the way curved and straight lines intersect. GLAM stands out for its unique understated character, full of sophistication.
Specifikáció
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS10069323300000
  • TermékcsaládGlam
  • TermékcsoportToilets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)395
  • Szélesség (mm)365
  • Mélység (mm)395
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)25.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 leírásWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika