Termékek közzététele
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Specifikáció
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS10096823300000
    • TermékcsaládCoral
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 leírásWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika