Termékek közzététele
ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin

ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
Specifikáció
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: compatible with Casual 80 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS10200216900000
  • TermékcsaládAlbus
  • TermékcsoportWashbasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)455
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika