Termékek közzététele
VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Specifikáció
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS20205012000000
  • TermékcsaládVelvet
  • TermékcsoportWashbasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)602
  • Mélység (mm)458
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSurfex
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika