Termékek közzététele
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock

    MC-TSURIMOTO-lock

    This product is only available in Japan.


    "MC-TSURIMOTO-lock" can be used to hold heavy-duty suspension reinforcements, horizontal reinforcements, etc.

    The unit is equipped with a retaining plate that allows the unit to be fastened to the hanging bolt with a single touch and makes it easier to attach the horizontal reinforcement.

    [Features]

    ■Easy to mount on bolts and rugged

    ■Easy installation of heavy horizontal reinforcement

    ■Can be used with both conventional ceilings and system ceilings

    ■Non-welding method

    Specifikáció
    • MC-TSURIMOTO-lock

      [Applications]

      Bracket for hanging reinforcements, horizontal reinforcements

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet, etc. 1.6mm

      [Sales unit] Case

      19.2 kg/200 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Vertical 3,031N (4,224N)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMCTL
    • TermékcsaládLight Gauge Steel (LGS)
    • Termékcsoportceiiling and wall
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-10-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagElektrogalvanizált
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet