Termékek közzététele
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    A folding door with many configuration options that blurs the line between outside and inside and creates a huge space that makes use of the light.
    With a durable and accurate design, AMBIAL guarantees a good thermal and acoustic performance as well as a high wind and water resistance.
    The folding door can be designed with up to 10 door leaves for an opening of up to 3x12 meters!
    AMBIAL is available in a straight line or as a corner solution with floating corners.
    With a profile depth of 75 mm and powerful wheels on double rails, each door leaf can carry a maximum weight of 150 kg.

    Specifikáció
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmbial-folding-door-north
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)12000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó