Termékek közzététele
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed

    Window 1086 inward/fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm. Air tightness acc. EN 12207, up to class 4. Rainproofness acc. EN 12208, up to class 9A. Sound insulation, up to Rw 46 dB. U-value, down to 0.7 W/m²K. Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3. Fire class up to EI 30.

    Specifikáció
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Water Tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)130
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows