Termékek közzététele
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

A high-quality lift-and-slide door that combines a low profile height with highly effective air tightness and excellent thermal properties. The construction of the sliding door is based on our classic 2160 optimized for medium sizes and with slightly slimmer profiles. It is made up of insulated aluminum profiles with frame depth 160 mm and door leaf depth 70 mm. The excellent thermal performance is achieved thanks to 50 mm wide fiberglass reinforced polyamide strips in combination with 3-glass insulating panes up to 53 mm. The lift-slide door has lift-slide fittings for very smooth and easy handling. When you turn the handle 180 degrees, the door leaf is lifted up a few millimeters on robust polyamide wheels so that it can be pushed to the side almost effortlessly.

Specifikáció
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSlider_2160S
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2800
  • Szélesség (mm)3100
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows