Termékek közzététele
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Artline’s sophisticated minimalist design, creates a light and fluid appearance even for large fix and openable windows. Artline is art with a purpose-quality, lightness and confort. Artline creates a floor to ceiling glass wall which can easily be opened and closed to let the outside come in. Artline’s impressive sizes, coupled with a minimal visible frame,allow building interiors to be flooded with light. Artline sliding system accommodates fillings of 28-30mm or 40-42mm Artline’s min. sightline of the interlocking profiles: 26 or 38 mm Artline is equiped with quadruple synthetic or inox weels with dustproof ball-bearing. • Vent weight up to 320 kg • 3 meters high without reinforcement • Quadruple synthetic or stainless-steel wheels, dustproof ball bearing • Building depth frame: 125 mm • Vent depth: 47 mm • Max. glazing vent: 42 mm • Minimalistic design • Complies with marking • Burglary resistance class RC2
    Specifikáció
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArtline
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)2800
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa