Termékek közzététele
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Confort Smartline is an optimised, high performing, thermally insulated sliding door with a slim sightline. Confort Smartline profiles are coupled with 50 mm glass fibre reinforced polyamide strips, which reduce thermal conduction. Confort Smartline achieves th MINERGIE STANDARD in specific conditions (Uw < 1.0 W/m²Kelvin) • The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. • Straight cut, Low treshold • With a maximum vent weight of 250 kg and still ensure a smooth operation. • Multipoint security locks can be applied on the sliding and lift-sliding version. • The lock of the vent has an anti-lift device. Moreover, a central security piece on top of the vent prevents lifting. • The lock of Confort 160s can include a night vent position, which assures a healthyventilation of the building. Min. sightline monorail (fixed glazing) : 53 mm Min. sightline monorail (sliding part) : 127 mm Min. sightline 2-rail (fixed & sliding part) : 138 mm Min. sightline 2-rail (lift-slide version) : 133/143 mm Min. sightline 2-rail (straight cut) : 122 mm Min. sightline transom in vent : 92 mm Profile depth 2-rail : 160 mm Profile depth 3-rail : 250 mm Profile depth vent : 70 mm Infill thickness : 5-53 mm
Specifikáció
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConfort160S
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2800
  • Szélesség (mm)3100
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Ázsia Európa