Termékek közzététele
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

Specifikáció
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPerformance70CL-north
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2450
  • Szélesség (mm)2300
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAblak
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows