Termékek közzététele
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

A well-insulated and very easy-to-handle lift-and-slide door for very large openings. Can be made as a single- or double-leaf lift-and-slide door with one or two sliding door leaves on the inner alt. outer track. The lift-sliding door has a rotatable handle that lifts the door leaf on its wheels and thus reduces friction so that the simple can be pushed to the side despite the weight.

Specifikáció
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSlider_2160
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3300
  • Szélesség (mm)3835
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)400
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows