Termékek közzététele
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    TIGAL is a hybrid system that combines the advantages of a sliding door with the tightness of a window.
    The sliding door has excellent thermal insulation as well as better rain and air tightness and noise reduction than traditional sliding doors.
    TIGAL has the possibility of micro-ventilation when the handle is in neutral position.
    Slim lines and hidden fittings provide a balanced aesthetic along with easy-to-maneuver and quiet operation for ease of use. Also the option to build in the window frame for a minimalist look.

    Specifikáció
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTigal-pull-and-slide-north
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)300
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak