Termékek közzététele
O 32-N cabinet
Saval

O 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings fo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8931202
  • TermékcsaládHose reel cabinets
  • TermékcsoportSurface mounted cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)945
  • Szélesség (mm)735
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTűzelhárító terminál