Termékek közzététele
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8931213
  • TermékcsaládHose reel cabinets
  • TermékcsoportFlush mounted cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)680
  • Mélység (mm)264
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)3.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTűzelhárító terminál