Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
C 33-N cabinet
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Saval
Követés
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
8931222
Termékcsalád
Hose reel cabinets
Termékcsoport
Combination cabinets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-07-21
Verziószám
1
Magasság (mm)
945
Szélesség (mm)
1090
Mélység (mm)
280
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Műszaki leírás
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
3.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
IFC besorolás
Tűzelhárító terminál
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Hollandia
Hasonló termékek
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Letöltés
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Letöltés