Termékek közzététele
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8991103
  • TermékcsaládWheeled fire extinguishers
  • TermékcsoportWheeled hose reels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1059
  • Szélesség (mm)881
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)4.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem