Termékek közzététele
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Vetoproof CM745 is a two-component flexible polymer modified cementitious waterproof coating; it has crack bridging characteristics even after long-term water immersion.

    Features and benefits:

    • Non-toxic - approved in contact with drinking water.
    • Flexible, crack-bridging.
    • Ready to receive tile adhesives.
    • Withstands high positive and negative hydrostatic pressures.
    • Easy application by brush or roller.
    • Bonds to damp concrete.
    • Effective barrier to sulfates and chlorides.
    • Excellent bond to concrete and masonry.
    Specifikáció
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVetoproof-CM745
    • TermékcsaládConcrete, cements, mortars and grouts
    • TermékcsoportMortars and grouts
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeSzaúd-Arábia
    • Gyártás helyeSzaúd-Arábia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_14
    • Uniclass 2015 leírásCementitious tanking mortars
    • OmniClass szám23-13 15 13 15
    • OmniClass névMortar Cements

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika