Termékek közzététele
T500 Scrim
Saxi

T500 Scrim

T500 Scrim features a translucent scrim upper section to maximise the free flow of light and air. The lower section is made from the same tough PVC fabric as the standard T500. Scrim provides a more stable partition than net, and is ideal for spaces with limited available light, such as indoor sports halls.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT500-Scrim
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek