Termékek közzététele
Celosías A-150
Saxun

Celosías A-150

3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

Sun protection louver, “Saxun” model A-150 Fixed.

Specifikáció
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-150, size 150 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a R base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap set and slat anchorage to the support structure formed by a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelosia-A-150
  • TermékcsaládLouvers
  • TermékcsoportSun protection louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-17 21 11 15
  • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE