Termékek közzététele
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0/5 csillag4.0(10 vélemény)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Specifikáció
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelosia-D5
    • TermékcsaládLouvers
    • TermékcsoportSun protection louver
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLouvers
    • UNSPSC kód30161901
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
    • OmniClass szám23-17 21 11 15
    • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE
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
    Hasonló termékek