Termékek közzététele
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8/5 csillag4.8(10 vélemény)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Specifikáció
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelosia-D7
    • TermékcsaládLouvers
    • TermékcsoportSun protection louver
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)17.4
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLouvers
    • UNSPSC kód30161901
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
    • OmniClass szám23-17 21 11 15
    • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE