Termékek közzététele
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75

    SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool 600x4000x75

    SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool 600x4000x75

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Resource Use / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL SERIES 75 mm. is made from at least 80% recycled material (replaces the use of 100% natural sand).

    Starting Date : 31/03/2020

    Expired Date : 31/03/2023

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - (Material Ingredient) Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Energy Efficiency Labeling
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóSCG_Ceiling_Thermal_Insulation_Staycool_600x4000x75
        • TermékcsaládInsulation
        • TermékcsoportCeiling Thermal Insulation
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2021-01-18
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)75
        • Szélesség (mm)600
        • Mélység (mm)4000
        Linkek
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagÜveggyapot
        • Tervezés helyeThaiföld
        • Gyártás helyeThaiföld
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés

        Termék elérhetősége

        Ázsia