Termékek közzététele
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Specifikáció
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • TermékcsaládD'COR
    • TermékcsoportDECAAR by SCG
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)2800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • OmniClass szám23-15 15 17
    • OmniClass névWall Cladding Sheets

    Termék elérhetősége

    Ázsia