Termékek közzététele
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Well Being

    Attribute : Health or Hygiene

    Message Communication for environmental friendly : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduces room resonance by up to 75% with a sound absorption coefficient of 0.75, making the sound echo-free. and heard more clearly

    Starting Date : 18/01/2021

    Expired Date : 18/01/2024


    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_1200x1200_4-6
        • TermékcsaládWall
        • TermékcsoportWall Acoustics
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2021-01-16
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)25
        • Szélesség (mm)1200
        • Mélység (mm)1200
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagÜveggyapot
        • Tervezés helyeThaiföld
        • Gyártás helyeThaiföld
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

        Termék elérhetősége

        Ázsia