Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Kezdőlap
Kategóriák
Falak
Térelválasztók
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alois Scheicher GmbH
Követés
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Termékcsalád
TS1 Alu glass door
Termékcsoport
aluminum door
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2024-12-10
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Extruded Aluminum
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Ausztria
Gyártás helye
Ausztria
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Falak - Térelválasztók
IFC besorolás
Ajtópanel
OmniClass szám
23-17 11 13 13
OmniClass név
Aluminum Doors
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Letöltés
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Letöltés
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Letöltés
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Letöltés
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Letöltés
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
Letöltés