Termékek közzététele
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
    The SM6 range is a comprehensive and upgradable offer of highly reliable Air Isulated modular units for all your MV secondary underground distribution application. Combining flexibility to simplicity of installation and operation, SM6 is a concentrated of Schneider Electric's know-how.
    Specifikáció
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSM6-36
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportSM6 - 36kV
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-25
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kód391215
    • Uniclass 2015 kódSs_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission systems