Termékek közzététele
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Archivált

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSchueco_AWS_75_si_plus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-18
  • Verziószám2
  • Mélység (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névAluminum profiles
  • UNSPSC kód30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows