Termékek közzététele
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCBLL-floor
    • TermékcsaládBULL
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets