Termékek közzététele
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Especially designed for exterior applications, the SFZ and the SFZC are easy to install and have large openings to reduce clogging. SFZ is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum and stainless steel construction is corrosion-resistant for durability.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Specifikáció
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodel_sfz-dryer-vent
    • TermékcsaládDryer Vents
    • TermékcsoportDryer Vents
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 13
    • OmniClass névWall Ventilation Diffusers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika