Termékek közzététele
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1070
  • TermékcsaládMirror
  • TermékcsoportFloat Glass
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem