Termékek közzététele
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

A ceiling mounted retractable equipment arm for use in the OR. Designed to provide equipment placement support, power receptacles including low-voltage panels, gas outlets and flat screen mounting for a surgical suite. Unit will provide a range of motion of up to 330 degrees with arm providing additional vertical movement. Units are custom configured with multiple options available. Price is based on a unit with two (double) retractable arms. Also available are units for use in anesthesia, ICU and ER.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1122
  • TermékcsaládColumn
  • TermékcsoportEquipment Arm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2410
  • Mélység (mm)2410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem