Termékek közzététele
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Medicine cabinet mounted in wall with a mirror front. Approximate size 15" W x 25" H x 4" D.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5047
  • TermékcsaládCabinets
  • TermékcsoportMedicine
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem