Termékek közzététele
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, single-fold, paper towel dispenser. Dispenser features: tumbler lock; front hinged at bottom; and refill indicator slot. Minimum capacity 400 single-fold paper towels. For general purpose use throughout the facility.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5080
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportPaper Towel
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem