Termékek közzététele
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
A surface mounted, satin finish, stainless steel shelf with a minimum depth of 8". Mounting brackets are welded to shelf. Shelf is available in various widths. For general purpose use in scrub areas/rooms or other areas of the facility where a SS shelf is required. Pricing based upon a 36" width.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5160
  • TermékcsaládShelf
  • Termékcsoport8" Depth
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem