Termékek közzététele
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7/5 csillag3.7(17 vélemény)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA6305
  • TermékcsaládDrapes
  • TermékcsoportPair
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1502
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem