Termékek közzététele
C0036 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0036 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two steel base cabinets or a steel base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support. Constructed of steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC0036
  • TermékcsaládRail
  • TermékcsoportApron
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem