Termékek közzététele
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

A dental treatment console or work station (also called a "12 o'clock unit) approximately 45" W x 72" H x 30" D. Consists of a base unit with storage and equipment drawers, a bifold door cabinet with slide out shelves and CPU storage. A midsection with chase and power bar for ancillary equipment and shelf for a monitor and keyboard. Upper storage unit may be pass-through or non-pass-through with glass shelves and see-through cabinet doors. Unit may also be configured with a pivoting work surface to hold all doctor and assistant instrumentation or with a wash station w/SS sink and knee or foot activated faucet and solid surface or laminate countertop. Unit is also available in other widths and heights. Final makeup of this unit is dependant on individual facility requirements determined at time of purchase.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0670
  • TermékcsaládConsole
  • TermékcsoportTreatment Unit
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1850
  • Szélesség (mm)1120
  • Mélység (mm)810
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem